Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144062
EU5E-SWD-4AX

Eaton EU5E E/A-Modul, SmartWire-DT, 24 V DC, 4AI konfigurierbar 0-10V/0-20mA

Listenpreis EUR198.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU5E Zubehör Eingangsmodul
Katalognummer
144062
Produkt Länge/Tiefe
102 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.091 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
UL
CSA
EAN
4015081405923
Modellcode
EU5E-SWD-4AX

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Anschlussstecker: Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Stecker, 8-polig, SmartWire-DT
Push-in-Klemmen, Versorgung und E/A-Sensor
Datenübtrag.rate
Automatische Einstellung
250 kBit/s, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Protokoll
Andere Bussysteme
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.6 W

Bemessungswerte

Eingangsstrom
0 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Eingangsspannung
0 - 10 V (Analogeingänge)
Verlustleistung
0,6 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Stromstoßbemessung
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Flacher Steckanschluss
Merkmale
Eingang, Spannung
Analogausgänge konfigurierbar
Eingang, Strom
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Analogeingänge konfigurierbar
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Zum Anschluss von analogen I/O-Signalen
Einstellbare Parametereinstellungen

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
22 mA, SmartWire-DT-Netzwerk
Schutzart
IP20
NEMA 1
Montageart
Wand-/Direktmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Wiederholgenauigkeit
0,5 % (Analogeingänge)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse, Anschluss für I/O-Sensor
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), eindrähtig, Anschluss für I/O-Sensor
Typ
Analogmodule
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Wandlungszahl
20 ms, Analogeingänge
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm, nach IEC 60243-1
Eingang
Eingänge, konfigurierbar (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Strom
Spannung
Eingangsimpedanz
< 250 Ω
Anzahl Eingänge (analog)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Auflösung
12 Bit (Analogeingänge)
Gesamtfehler
± 1 %, Eingänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Eingänge zu SmartWire-DT: ja
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)

Produktspezifikation exportieren