Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144063
EU5E-SWD-2A2A

Eaton EU5E SWD E/A-Modul, 2 Analog-Eingänge, 2 Analog-Ausgänge, konfigurierbar 0-10V/0-20mA

Listenpreis EUR297.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU5E E/A-Modul
Katalognummer
144063
Produkt Länge/Tiefe
102 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
UL
CSA
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
Kataloghinweise
Analogausgänge 0?10V oder 0?20 mA
EAN
4015081405930
Modellcode
EU5E-SWD-2A2A

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Stecker, 8-polig, SmartWire-DT
Push-in-Klemmen, Versorgung und E/A-Sensor
Anschlussstecker: Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Datenübtrag.rate
Automatische Einstellung
250 kBit/s, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Protokoll
Andere Bussysteme
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.5 W

Bemessungswerte

Eingangsstrom
0 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Eingangsspannung
0 - 10 V (Analogeingänge)
Ausgangsstrom
0 - 20 mA, Analogausgänge
Max. 10 mA
Ausgangsspannung
0 - 10 V (Analog-Ausgänge)
Verlustleistung
1,5 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfest, Analogausgänge

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
2 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Stromstoßbemessung
1 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Merkmale
Ausgang, Strom
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Eingang, Strom
Analogausgänge konfigurierbar
Ausgangssignal konfigurierbar
Eingang, Spannung
Ausgang, Spannung
Analogeingänge konfigurierbar
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Einstellbare Parametereinstellungen
Zum Anschluss von analogen I/O-Signalen

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
22 mA, SmartWire-DT-Netzwerk
Schutzart
IP20
NEMA 1
Montageart
Wand-/Direktmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Wiederholgenauigkeit
0,5 % (Analogeingänge)
0.5 % (Analog-Ausgänge)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse, Anschluss für I/O-Sensor
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), eindrähtig, Anschluss für I/O-Sensor
Typ
  • Analogmodule
  • Analogausgg.
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Wandlungszahl
20 ms, Analogeingänge
20 ms, Analogausgänge
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm, nach IEC 60243-1
Eingang
Strom
Eingänge konfigurierbar (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Spannung
Eingangsimpedanz
< 250 Ω
Bürdenwiderstand
< 500 Ω
Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Ausgang
Ausgänge konfigurierbar (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Auflösung
  • 12 Bit (Analogeingänge)
  • 12 Bit (Analog-Ausgänge)
Gesamtfehler
± 1 %, Ausgänge
± 1 %, Eingänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Eingänge zu SmartWire-DT: ja
Ausgänge zu SmartWire-DT: ja
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.