Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144112
Modellcode: NZM1-XKAM

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Tunnelklemme, 3p, 6x16 mm², + Abdeckung

Listenpreis EUR155

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
144112
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015081406289
Modellcode
NZM1-XKAM

Delivery program

Typ
Tunnelanschlussklemme
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
≦ 160 A
Rahmen
NZM1
Geeignet für
3-polig
Cu-Kabel
Benutzt mit
NZM1, PN1, N(S)1

Technical Data - Electrical

Stromstärkewert
≦ 160 A

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2,5 mm² bis 16 mm² (6x) am Digitaleingang des Versorgungsanschlusses
6 - 14 AWG/kcmil (6x)

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Ausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.