Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144113

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Tunnelklemme, 3p, 6x35 mm², + Abdeckung

Listenpreis EUR225.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
144113
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
87 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
EAN
4015081406296
Modellcode
NZM2-XKAM

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstiges

cLieferprogramm

Stromstärkewert
≦ 250 A
Rahmen
NZM2
Polzahl
3-polig
Geeignet für
3-polig
Cu-Kabel
Typ
Tunnelanschlussklemme
Benutzt mit
NZM2, PN2, N(S)2

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
≦ 250 A

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
14 - 2 AWG/kcmil (6x)
2,5 mm² bis 35 mm² (6x) am Digitaleingang des Versorgungsanschlusses

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.