Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144114
NZM1-4-XKAM

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Tunnelklemme, 4p, 6x16 mm², + Abdeckung

Listenpreis EUR213.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
144114
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015081411405
Modellcode
NZM1-4-XKAM

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstige

cLieferprogramm

Stromstärkewert
≦ 160 A
Rahmen
NZM1
Polzahl
4-polig
Geeignet für
Cu-Kabel
4-polig
Typ
Tunnelanschlussklemme
Benutzt mit
NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
≦ 160 A

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2,5 mm² bis 16 mm² (6x) am Digitaleingang des Versorgungsanschlusses
6 - 14 AWG/kcmil (6x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.