Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144209
CS-68/300-2D

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Wandgehäuse, + Montageplatte, H x B x T=600 x 800 x 300 mm, 2 Türen

Listenpreis EUR461.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Gehäuse Doppeltür
Katalognummer
144209
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
35.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
IEC/EN 62208; CE marking
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
EAN
4015081407194
Modellcode
CS-68/300-2D

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Wandanbau in
Mastbefestigung
Ausstattung:
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Montageplatte
Abdeckung
Tür
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Gekapselte, geschäumte Dichtung, abschraubbar für F3A-... Flansche oder zur Selbstmontage
  • Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung.
  • Schlagfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262.
  • Stahlblech-Montageplatte
  • Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung
  • einzelne Tür, Türstopper rechts, Türöffnungswinkel 120 °
  • Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie.
  • Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber.
  • Pulverbeschichtung RAL 7035 innen und außen
  • Verriegeln, 3 mm Doppelbart
  • Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür
  • Ohne Öffnungen
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
  • Gehäuse zur Wandmontage CS
  • Gehäuse zur Wandmontage mit Montageplatte

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK09
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
Winkel Abdeckung/Tür
120° Türöffnungswinkel
Profil Abdeckung/Tür
2 Türprofile
Abdeckung/Tür Typ
rechts, links
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung)
Türscharniere rechts
Kann vom Benutzer konvertiert werden
Typ der Konstruktion
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
Maße Flanschplatte
172 mm x 732 mm
Installationsort
Innenraumaufstellung
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Lastkapazität (Tür)
5 kg
Lastkapazität (Montageplatte)
250 kg
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
Material
Steel plate
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Materialstärke (Gehäuse)
1.5 mm
Materialstärke (Grundplatte)
2 mm
Materialstärke (Tür)
1.5 mm
Montageart
Wandbefestigung
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand)
Zwischeneinbau
Höhe Montageplatte
570 mm
Material Montageplatte
Stahlblech, sendzimirverzinkt
Breite der Montageplatte
750 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Anzahl F3A-Flansche
3
Anzahl Scharniere
4
Anzahl Schlösser
1
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
250 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
3250 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
3000 N
Oberflächenausführung
leichte Struktur
glänzend
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Pulverbeschichtung
Oberflächenbehandlung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Stärke der Montageplatte
2 mm
Gewicht montierte Komponenten - max.
275 kg
Schutzart
IK09 (Schlagfestigkeit)
Sonstiges
IP55
IP23 (mit Belüftungsplatten)
IK09
IEC: IP66, Innenraum

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
72 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
149 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
81 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
76 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
144 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
157 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
81 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.