Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144223
BPZ-BZM1/2-600-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte BZM1/2 Montagesatz, 600-MV

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
144223
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081407330
Modellcode
BPZ-BZM1/2-600-MV

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
BZM1/2

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.