Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte BZM1/2 Montagesatz, 400-MV-W
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
|
| Katalognummer |
144227
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
299 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
2.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081407378
|
| Modellcode |
BPZ-BZM1/2-400-MV-W
|
| Merkmale |
Perforiert
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Mehrfach-Montage
|
| Benutzt mit |
BZM1/2
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|