Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144241
BPM-U-3S-600/4-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Doppelbart-Schloss, IP54, HxB=460x600mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
144241
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
460 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
2.69 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081407514
Modellcode
BPM-U-3S-600/4-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminum
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.