Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144346

Eaton S811 Steuerung Benutzeroberfläche mit Status-LED

Listenpreis EUR95.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Steuerungs-Klemmenleiste
Katalognummer
144346
Produkt Länge/Tiefe
25.4 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
0.431 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CE
UL File No.: E202571
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-2
EAN
4015081408566
Modellcode
EMA71

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Einstellelemente (Potentiometer, Mikroschalter)

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zulässigkeitsbedingungen
UL nicht gelistete Komponente, Von der CSA untersuchte Komponente, (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.