Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144559
Modellcode: EMA69C

Eaton EMA DIN-Kabel, 2,4m

Listenpreis EUR247

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Tragrahmen
Katalognummer
144559
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
120.65 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.366 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL File No.: E202571
CSA
CE
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMFT2
CSA Class No.: 3211-06
IEC/EN 60947-4-2
UL
EAN
4015081410699
Modellcode
EMA69C

Features & Functions

Ausstattung:
Anschlussleitung RJ11, 6-polig

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungskabel

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification