Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144689
BP-TBP1-400-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach- oder Boden-Paneel für Aufputz-Installations-Kleinverteiler, blind, BxT = 400 x 249 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
144689
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081411894
Modellcode
BP-TBP1-400-BL

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
Geschlossen
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.