Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144702

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach- oder Boden-Paneel für Aufputz-Installations-Kleinverteiler, blind, BxT = 1000 x 249 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
144702
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081412020
Modellcode
BP-TBP1-1000-BL

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
Geschlossen
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.