Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144709
BP-TBP1-400-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach- oder Boden-Paneel für Aufputz-Installations-Kleinverteiler, blind, BxT = 400 x 249 mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
144709
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081412099
Modellcode
BP-TBP1-400-BL-W

Weitere Informationen

RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Delivery program

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Leitungseinführungstyp
Geschlossen
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.