Eaton SWD4 Rundkabel, SmartWire-DT, 250m, 8-polig, 8 mm
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Rundkabel
|
| Katalognummer |
144878
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
400 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
20 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 2324643
UL UL Category Control No.: NKCR CSA CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 |
| Kataloghinweise |
Kondensation: zulässig
|
| EAN |
4015081413775
|
| Modellcode |
SWD4-250LR8-24
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Kabel längswasserdicht
Ölbeständig (gem. EN 60811-404) Ölbeständig (gem. IEC 60811-404) UV-beständig |
| Funktionen |
Zum Anschluss an SWD-Kabeladapter SWD4-8FRF-10 und Leiterplatten der Serie M22-SWD-Ix
|
| Kabellänge |
250 m
|
| Polzahl |
Achtpolig
|
| Außendurchmesser - ungefähr |
8.2 mm
|
| Material äußerer Mantel |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
| Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min. |
120 mm
|
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Geeignet als |
Signalleitung
|
| Flammhemmend |
Gemäß EN 60332-1-2
|