Eaton Moeller series NZM-Schild, NA-Hauptschalter, Englisch
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement Zubehör NA
|
| Katalognummer |
144902
|
| Produkt Länge/Tiefe |
64 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015081414123
|
| Modellcode |
ZFS62-NZM-NA
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Merkmale |
Wasserdicht
|
| Ausstattung: |
Warn-/Informationstext
Befestigungsmaterial |
| Typ |
Externes Warnschild
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4) NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
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
| Farbe |
Silber
|
| Beschriftung |
„NA-Hauptschalter – Öffnen in RESET‐Stellung“ – Englisch
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Montagemethode |
Sonstige
|
| Stärke des Warnschilds |
5 mm
|