Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144907
NZM1-XHB-DAR-V6

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff rot, +zusätzlicher Griff rot, Welle 600 mm

Listenpreis EUR374.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
144907
Produkt Länge/Tiefe
380 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.795 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015081414178
Modellcode
NZM1-XHB-DAR-V6

cLieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung
Ausstattung:
schwarz-gelber Blitzpfeil
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
NOT-HALT
Typ
Hauptschalterbausatz
Benutzt mit
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
PN1(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Farbe
Rot
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.