Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff rot, +zusätzlicher Griff rot, Welle 600 mm, NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
144908
|
| Produkt Länge/Tiefe |
380 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.795 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015081414185
|
| Modellcode |
NZM1-XHB-DAR-V6-NA
|
| Merkmale |
Abschließbar
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung |
| Ausstattung: |
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2 Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Verlängerungsachse Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM1
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
Lasttrennschalter Power circuit breaker |
| Typ |
Hauptschalterbausatz
|
| Benutzt mit |
N(S)1(-4)
PN1(-4) NZM1(-4) |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden. Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
|
| Besondere Merkmale |
|