Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1451

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1451
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
UPC
784564114518

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.