Eaton Moeller® series M22 Einbaubuchse, 1,5 m, konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Einbaubuchsen-Schnittstelle
|
| Katalognummer |
147543
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 6113-2
UL UL 508 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: none UL Category Control No.: DUXR, DUXR7 CE UL File No.: E330994 CSA-C22.2 No. 142 UL report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A
|
| EAN |
4015081439942
|
| Modellcode |
M22-USB-SA-150
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Design |
USB 3.0 A
|
| Polzahl |
Neunpolig
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Isolationswiderstand |
≥ 100 MΩ
|
| Nennstrom |
900 A
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
5 V AC/DC
|
| Widerstand |
< 30 mΩ (Volumenbeständigkeit)
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| Schutzart |
IP65 (mit geschlossener Abdeckung)
IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand) NEMA 12 (mit geschlossener Abdeckung) |
| Lebensdauer, mechanisch |
100 Steckzyklen
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Benutzt mit |
Verwendet für USB-Verbindung
|