Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

147598
Modellcode: CWIZ-04/12

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 4-Wege, I/0, Creme

Listenpreis EUR9.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
147598
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
6.9 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081440580
Modellcode
CWIZ-04/12

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Cremeweiß (elektroweiß)
Cremeweiß
Beige
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
4
Schutzart
IK00
IP20

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Zeichen 0 und 1
RAL-Nummer (Akin)
9001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.