Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 2-Wege, weiß, blind
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
|
| Katalognummer |
147617
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
7.2 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081440771
|
| Modellcode |
CWIZ-02/21
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Aufdruck/Kennung |
Symbol „Pfeile"
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9010
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
| Verwendung |
Jalousie
|
| Produkttyp Bussystem |
Wippe
|
| Farbe |
Weiß
weiß |
| Ausführung |
zweiteilige Wippe
|
| Befestigungsart |
einrasten
|
| Material |
Plastik
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
2
|
| Oberflächenausführung |
Matt
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Schutzart |
IK00
IP20 |