Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

147622
CWIZ-04/22

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 4-Wege, Creme, blind

Listenpreis EUR9.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
147622
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
6.9 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081440825
Modellcode
CWIZ-04/22

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
RAL-Nummer (Akin)
9001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Jalousie

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Cremeweiß
Cremeweiß (elektroweiß)
Beige
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
Einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
4
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IP20
IK00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.