Eaton Moeller® series M22 Universalmodul, SmartWire-DT, Frontbefestigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Universalmodul
|
| Katalognummer |
147637
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
42 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
0.009 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 2324643 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-07 |
| EAN |
4015081440979
|
| Modellcode |
M22-SWD-NOP
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.3 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|