Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

148599
FCFBD02DI-1

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungsunterteil, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm, 1

Listenpreis EUR10.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
148599
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.074 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081450473
Modellcode
FCFBD02DI-1

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Polzahl
1-polig
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Baugröße
D02
Material
Kunststoff
Montageart
DIN-Schiene
Betriebsspannung
400 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.