Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149118
BP-O-400/10-PSN

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Dreipunkt-Drehverriegelung, Montageseitenwand, B = 400 mm, H = 1060 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
149118
Produkt Länge/Tiefe
262 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
20.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081454747
Modellcode
BP-O-400/10-PSN

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort) Montageseitenwand
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
1075 mm
Einbaubreite
415 mm
Verschlusstyp
Sonstige
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Dreipunkt-Drehverriegelung
Einzel
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
257.5 mm
Material
Stahlblech
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
Anzahl der Reihen
6
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Einbautiefe
280 mm
Schutzart
IP30

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
58 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
116 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
69 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
63 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
138 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
127 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.