Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler, 100, 5A, 1 GK, 1,5VA
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
149434
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081457700
|
| Modellcode |
ASCNH100CT100-5-1
|
| Nennstrom |
100 A
|
| Anzahl Eingänge (primär) |
0
|
| Sekundärstrom Eingang |
5 A
|
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung |
1.5 VA
|
| Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
1
|
| Ausführung |
Durchsteckstromwandler
|
| Überstrombegrenzungsfaktor |
FS 5
|
| Sekundärer Anschluss |
Schraubverbindung
|
| Leistungsaufnahme |
1.5 W
|