Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149452
ASCNH185CT500-5-1

Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler, 500, 5A, 1 GK, 5VA

Listenpreis EUR89.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
149452
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081457885
Modellcode
ASCNH185CT500-5-1

Produktspezifikationen

Nennstrom
500 A
Anzahl Eingänge (primär)
0
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
5 VA
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
1
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme
5 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.