Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX40, 4p, 2500 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 85 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 85 kA, Ir 1250 A - 2500 A, Festeinbau, Selektivschutz
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
149898
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
60.45 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081462568
|
| Modellcode |
IZMX40N4-V25F
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
2500 A
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|