Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150101
INX40N4-08F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 4p, 800 A, fest, 40N4, 08F

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
150101
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081460533
Modellcode
INX40N4-08F

cLieferprogramm

Polzahl
4-polig
Typ
Lasttrennschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
800 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.