Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150129
INX40N4-20W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 4p, 2000 A, Ausfahrtechnik, 40N4, 20W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
150129
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
86 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081460250
Modellcode
INX40N4-20W

Lieferprogramm

Polzahl
4-polig
Typ
Lasttrennschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
2000 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.