Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150480
Modellcode: XSFB1202

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für BxT=1200x200mm, grau

Listenpreis EUR463.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150480
Produkt Länge/Tiefe
1200 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
14.975 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081468201
Modellcode
XSFB1202

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren