Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150492
Modellcode: XAP02AF150

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxB=200x150 mm, grau

Listenpreis EUR49.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150492
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
1.804 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081468324
Modellcode
XAP02AF150

Additional information

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technical data - mechanical

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
43 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
150 mm

Produktspezifikation exportieren