Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150496
XAP010410

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxBxT=100x425x1000mm, grau

Listenpreis EUR147.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150496
Produkt Länge/Tiefe
855 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081468362
Modellcode
XAP010410

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren