Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150498
XAP010810

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 100 x 800 x 1000 mm, grau

Listenpreis EUR162.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150498
Produkt Länge/Tiefe
855 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081468386
Modellcode
XAP010810

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren