Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 100 x 1000 x 1000 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
150500
|
| Produkt Länge/Tiefe |
855 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
12.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081468409
|
| Modellcode |
XAP011010
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| RAL-Nummer |
7035
|