Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150501

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 100 x 1100 x 1000 mm, grau

Listenpreis EUR183.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150501
Produkt Länge/Tiefe
950 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
13.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081468416
Modellcode
XAP011110

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Produktspezifikation exportieren