Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150513
XAP021010C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, Eckfeld, HxBxT=200x1050x1050mm, grau

Listenpreis EUR332.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150513
Produkt Länge/Tiefe
1050 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081468539
Modellcode
XAP021010C

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1050 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1050 mm

Produktspezifikation exportieren