Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150516
XPIBCB-H-08019

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, horizontal, BxT=800x190mm

Listenpreis EUR207.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150516
Produkt Länge/Tiefe
680 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081468560
Modellcode
XPIBCB-H-08019

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Rot

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren