Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, horizontal, BxT=850x190mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
150517
|
| Produkt Länge/Tiefe |
730 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
220 mm
|
| Produktgewicht |
1.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081468577
|
| Modellcode |
XPIBCB-H-085019
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Rot
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Kunststoff
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
850 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|