Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150540

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abdeckung für Sicherungsleiste, Von oben nach unten, B=1000mm

Listenpreis EUR27.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150540
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
900 mm
Produktgewicht
0.445 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081467525
Modellcode
XPLSTB-1000

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Material
Plastik
Einbaulage
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren