Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150647
M22R-SOL-XGPVQ

Eaton Moeller® series M22 Schutzkragen, rot, + Laserung SOLAR

Listenpreis EUR22.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Schutzkragen
Katalognummer
150647
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.046 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Rot
EAN
4015081469598
Modellcode
M22R-SOL-XGPVQ

Betätigungselement

Funktionen
Schutz gegen zufälliges Betätigen
Beschriftung
" Solar "

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Schutzart
IP65
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.