Eaton Moeller® series M22 Schutzkragen, rot
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schutzkragen
|
| Katalognummer |
150648
|
| Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.047 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Rot
|
| EAN |
4015081469604
|
| Modellcode |
M22R-XGPVQ
|
| Funktionen |
Schutz gegen zufälliges Betätigen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| Schutzart |
IP65
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|