Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150681
Modellcode: VGDILE130

Eaton Moeller® series DILE Varistorschutz, 130 V AC, für DILE, Schraubanschluss

Listenpreis EUR13.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILE Zubehör Varistorschutzbeschaltung
Katalognummer
150681
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
33 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-03
UL
EAN
4015081474660
Modellcode
VGDILE130

Features & Functions

Funktionen
Varistor

General information

Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS