Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150M14C

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 150 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 38 x 112 mm, CSA

Listenpreis EUR130.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
150M14C
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
213.8 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
EAN
5027590434003
UPC
051712551151

Electrical data

Stromstärkewert
150 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Betriebsspannung
600 V
Spannungsart
AC/DC

Product specifications

Anschlusstechnik
Offset-Endblattanschluss

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.