Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

151193
Modellcode: PKZ0-XAS

Eaton Moeller® series PKZ0 Ersatzteil Achsstütze

Listenpreis EUR31.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Achsabstützung
Katalognummer
151193
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
UL
UL File No.: E36332
CE
EAN
4015081469321
Modellcode
PKZ0-XAS

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Benutzt mit
PKZM0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.