Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZMX16 Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, Gl.S. B=425 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
151676
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
225 mm
|
| Produktgewicht |
0.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081484645
|
| Modellcode |
XPIXBCB-E-04
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 4a |
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Kunststoff
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|