Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

151682
XPI26BCB-E-135

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM26 Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, GERADE, B=1350mm

Listenpreis EUR272.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
151682
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
1150 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081484706
Modellcode
XPI26BCB-E-135

Weitere Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b

Delivery program

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren