Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für BxT=1100x200mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
151691
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1200 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
14.021 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSFB1102-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
Anschließbar
EMV-Ausführung Montageplatte tiefenverstellbar |
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Schutzart |
Sonstige
IK10 |
| Installationsart |
Bodeneinbau möglich
|
| Material |
Stahl
|
| Montageart |
Wandbefestigung
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|