Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

152583
Modellcode: BPZ-VZFP-1000/125-45

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 1000 x 125 mm, 45 mm Ausschnitt

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
152583
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
1.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081493234
Modellcode
BPZ-VZFP-1000/125-45

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Reihen
1
Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
125 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.